Publikovat produkty
Roof profile LTP45
Roof profile LTP45
Roof profile LTP45
Roof profile LTP45
Roof profile LTP45
Roof profile LTP45
Roof profile LTP45
    Lindab

    Roof profile LTP45

    4.7 z 5 hvězdiček4.7(7 recenze)

    A roof profile with good loading capacity and commonly used for larger buildings. Made of polyester coated metal sheet. For exact color range in your country, please visit your local Lindab website.

    For static design and calculations, use Lindabs own developed software Lindab StructuralDesigner which you will find on Lindabs website.
    For information about geometry and section properties, use Lindabs web application EC3Library which you will find on Lindabs website.

    Specifikace
    • The profile is available in many colours and thicknesses. Please contact your local Lindab supplier to find out what options are available on your market. Declaration of Performance according to EN 14782 - Self supporting products of steel. Assessment at Byggvarubedömningen etc. is registered under the name "Väggprofil, lackerat". It is also possible to use the article name as search criteria.
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaltp-45
    • Skupina výrobkůSteel profiles
    • Skupina produktůProfiled Sheeting
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2018-04-26
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)43
    • Šířka (mm)900
    Související
    • Hlavní materiálOcel galvanizovaná
    • Navrženo vŠvédsko
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectKonstrukce - Střecha
    • Klasifikace IFCStřecha
    • Kód Uniclass 2015Ss_30_40_50
    • Popis Uniclass 2015Metal sheet, fully supported roof and dormer covering systems
    • Kód CSI MasterFormat 201407 61 00
    • Název CSI MasterFormat 2014Sheet Metal Roofing
    • Číslo OmniClass23-13 39 27 11 13
    • Název OmniClassSheet Metal Roofing
    • Kód CSI UniFormat IIB30
    • Název CSI UniFormat IIROOFING

    Dostupnost regionu

    Evropa
    Česká republika
    Dánsko
    Maďarsko
    Norsko
    Polsko
    Rumunsko
    Slovensko
    Švédsko