Publikovat produkty
Sandwich Panel BASE - Horisontal Installation
Sandwich Panel BASE - Horisontal Installation
Sandwich Panel BASE - Horisontal Installation
Sandwich Panel BASE - Horisontal Installation
Sandwich Panel BASE - Horisontal Installation
Sandwich Panel BASE - Horisontal Installation
Sandwich Panel BASE - Horisontal Installation
Sandwich Panel BASE - Horisontal Installation
    Lindab

    Sandwich Panel BASE - Horisontal Installation

    Lindab's mineral wool panels have excellent fire resistance, strength and thermal insulation. Mineral Wool Panel BASE has been developed to combine these properties in the best possible way, to make the panel as optimal as possible in all categories.

    Lindab offers panels in a total of 12 different colours from our standard range.

    Specifikace
    • Core density: 90 kg/m3

      Covering width: 1197 mm

      Sheet metal thickness external/internal: 0.6/0.5mm (standard)

      Thickness: 70, 100, 120, 150, 200, 240, 300 mm

      U-value: 0.56, 0.40, 0.33, 0.27, 0.20, 0.17, 0.14 W/m2K

      Dead load: 16, 18, 20, 23, 27, 31, 36 kg/m2

      Reaction to fire: A2-s1, d0

      Air tightness: 0.5 m3/m2h

      Decorative profile external: Line 200, Line 600, Line 1200T, Line 1200W, Line 1200XW, Random, Micro

      Decorative profile internal: Line 200, Line 1200T, Perforated (only when the panel is used as partition wall)

      Colour: Standard colours

    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotap-panel-base-h
    • Skupina výrobkůWall System
    • Skupina produktůSandwich Panels
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2018-08-28
    • Číslo vydání7
    Související
    • Hlavní materiálOcel galvanizovaná
    • Navrženo vŠvédsko
    • Vyrobeno vŠvédsko
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectStěny - Sendvičové panely
    • Klasifikace IFCPrvek budovy
    • Název UNSPSCWall finishing materials
    • Kód UNSPSC301615
    • Kód Uniclass 2015Ss_20_10_60_84
    • Popis Uniclass 2015Structural insulated panel systems
    • Kód CSI MasterFormat 201407 42 13.19
    • Název CSI MasterFormat 2014Insulated Metal Wall Panels
    • Číslo OmniClass23-13 35 21 19 15
    • Název OmniClassStructural Insulated Panels
    • Kód CSI UniFormat IIB2010
    • Název CSI UniFormat IIExterior Walls

    Dostupnost regionu

    Evropa
    Dánsko
    Norsko
    Švédsko