Publikovat produkty
Half round gutter 100
Half round gutter 100
Half round gutter 100
Half round gutter 100
Half round gutter 100
Half round gutter 100
Half round gutter 100
Half round gutter 100
Half round gutter 100
    Lindab

    Half round gutter 100

    The half round gutter both looks good at the house and prevent the houses from being damaged because of rain. A perfect combination! Choose from a big assortment of fittings with a perfect fit to the gutter and in the same material for perfect match. This product is made of precoated galvanized steel in 0,6mm thickness (except for Magestic, which is a non coated material). Because of the high quality steel, coated or non coated, it will age in the same way as all the other products in the system and no difference in design will occur.
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotar-100
    • Skupina výrobkůRainwater System
    • Skupina produktůHalf Round System
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2018-02-25
    • Číslo vydání1
    • Šířka (mm)100
    Související
    • Hlavní materiálOcel galvanizovaná
    • Navrženo vŠvédsko
    • Vyrobeno vŠvédsko
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectKonstrukce - Střešní příslušenství
    • Klasifikace IFCObjekt
    • Název UNSPSCRain gutters and accessories
    • Kód UNSPSC301517
    • Kód Uniclass 2015Pr_65_50_35
    • Popis Uniclass 2015Gutters and accessories
    • Kód CSI MasterFormat 201407 71 23
    • Název CSI MasterFormat 2014Manufactured Gutters and Downspouts
    • Číslo OmniClass23-13 41 33
    • Název OmniClassRoof Gutters
    • Kód CSI UniFormat IID2040
    • Název CSI UniFormat IIRain Water Drainage

    Dostupnost regionu

    Evropa
    Česká republika
    Dánsko
    Maďarsko
    Norsko
    Polsko
    Rumunsko
    Slovensko
    Švédsko
    Velká Británie