Publikovat produkty
Ridge rail system for metal and membrane roofs
Ridge rail system for metal and membrane roofs
Ridge rail system for metal and membrane roofs
    Lindab

    Ridge rail system for metal and membrane roofs

    Ridge rail system for metal and membrane roofs. Functions as an anchorage point for personal fall protection equipment along the ridge when performing temporary work on pitched roofs. On low-pitched roofs (below 6°), an anchorage point is used. Quick and easy installation with fixings that preserves the roof’s waterproofing.
    Specifikace
    • Maximum distance between consoles are 1200 mm. The ridge rail system conforms to SS 831335. Made of zink-magnesium coated steel. (ZM 310 g/m²) Powder coated in a wide range of colors. 30 years warranty.
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaridge-rail-system-unik
    • Skupina výrobkůRoof Safety System
    • Skupina produktůRidge Rail System
    • TypSestavit (několik objektů)
    • Datum zveřejnění2017-12-12
    • Číslo vydání2
    Související
    • Hlavní materiálOcel galvanizovaná
    • Navrženo vŠvédsko
    • Vyrobeno vŠvédsko
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectKonstrukce - Střešní příslušenství
    • Název UNSPSCRoofing accessories
    • Kód UNSPSC301516
    • Kód CSI MasterFormat 201411 81 29
    • Název CSI MasterFormat 2014Facility Fall Protection
    • Číslo OmniClass23-27 71 21
    • Název OmniClassFall Arrest Systems

    Dostupnost regionu

    Evropa