Publikovat produkty
Roof ladder system for concrete and clay tile roofs
Roof ladder system for concrete and clay tile roofs
Roof ladder system for concrete and clay tile roofs
    Lindab

    Roof ladder system for concrete and clay tile roofs

    Roof ladder system for concrete and clay tile roofs. Provides a safe passage along the roof slope. Optional sliding protection for ground ladder support. Use the ladder on any roof pitch although with roof pitches less than 12° consider the walkway mounted vertically as an alternative. Quick and easy installation with fixings that preserves the roof’s waterproofing. Approved as an anchorage point for personal fall protection equipment.
    Specifikace
    • Ladder width is 450 mm. Maximum distance between consoles are 2000 mm. The roof ladder is CE-labelled and conforms to SS-EN 12951. Made of zink-magnesium coated steel. (ZM 310 g/m²) Powder coated in a wide range of colors. 30 years warranty. Ladder weight: 3.0 kg/m.
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaroof-ladder-system-kotasp
    • Skupina výrobkůRoof Safety System
    • Skupina produktůRoof Ladder System
    • TypSestavit (několik objektů)
    • Datum zveřejnění2017-12-12
    • Číslo vydání1
    Související
    • Hlavní materiálOcel galvanizovaná
    • Navrženo vŠvédsko
    • Vyrobeno vŠvédsko
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectKonstrukce - Střešní příslušenství
    • Klasifikace IFCObjekt
    • Název UNSPSCLadders
    • Kód UNSPSC30191501
    • Kód Uniclass 2015Pr_25_30_85_02
    • Popis Uniclass 2015Access ladders
    • Kód CSI MasterFormat 201405 51 33
    • Název CSI MasterFormat 2014Metal Ladders
    • Číslo OmniClass23-17 23 15
    • Název OmniClassLadders