Publikovat produkty
Fascia bracket for rectangular gutter 140
Fascia bracket for rectangular gutter 140
Fascia bracket for rectangular gutter 140
Fascia bracket for rectangular gutter 140
Fascia bracket for rectangular gutter 140
Fascia bracket for rectangular gutter 140
Fascia bracket for rectangular gutter 140
Fascia bracket for rectangular gutter 140
Fascia bracket for rectangular gutter 140
Fascia bracket for rectangular gutter 140
    Lindab

    Fascia bracket for rectangular gutter 140

    Short rectangular bracket with clips is used on the fascia board.
    This product is made of powder coated galvanized steel in 5mm thickness. The powder is carefully developed to have perfect match to the precoated material and no difference in design will occur. 
    According to applicable European Norms (EN 1462:2005) all brackets for rainwater systems need to be classified according to load bearing capacity. The EN norm has two load Classes H (750 N) and L (500 N). The adjustable fascia bracket KLK is tested and approved according to this norm with result within class H (high load capability)

    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotartk07-140
    • Skupina výrobkůRainwater System
    • Skupina produktůRectangular System
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2018-05-21
    • Číslo vydání2
    • Šířka (mm)140
    Související
    • Hlavní materiálOcel galvanizovaná
    • Navrženo vŠvédsko
    • Vyrobeno vŠvédsko
    Klasifikace
    • Kategorie objektu BIMKonstrukce - Střešní příslušenství
    • Klasifikace IFCObjekt
    • Název UNSPSCRain gutters and accessories
    • Kód UNSPSC301517
    • Kód Uniclass 2015Pr_65_50_35
    • Popis Uniclass 2015Gutters and accessories
    • Kód CSI MasterFormat 201407 71 23
    • Název CSI MasterFormat 2014Manufactured Gutters and Downspouts
    • Číslo OmniClass23-13 41 33
    • Název OmniClassRoof Gutters
    • Kód CSI UniFormat IID2040
    • Název CSI UniFormat IIRain Water Drainage