Publikovat produkty
Inner gutter angle for rectangular gutter 140
Inner gutter angle for rectangular gutter 140
Inner gutter angle for rectangular gutter 140
Inner gutter angle for rectangular gutter 140
Inner gutter angle for rectangular gutter 140
Inner gutter angle for rectangular gutter 140
Inner gutter angle for rectangular gutter 140
Inner gutter angle for rectangular gutter 140
Inner gutter angle for rectangular gutter 140
Inner gutter angle for rectangular gutter 140
    Lindab

    Inner gutter angle for rectangular gutter 140

    The rectangular gutter angle fits the gutter and the other products in the assortment perfect! It is welded using high quality material and equipment to guarantee a long lasting installation. 
    This product is made of powder coated galvanized steel in 0,6mm thickness. The powder is carefully developed to have perfect match to the precoated material and no difference in design will occur.  

    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotartvi-140
    • Skupina výrobkůRainwater System
    • Skupina produktůRectangular System
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2018-05-21
    • Číslo vydání2
    • Šířka (mm)140
    Související
    • Hlavní materiálOcel galvanizovaná
    • Navrženo vŠvédsko
    • Vyrobeno vŠvédsko
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectKonstrukce - Střešní příslušenství
    • Klasifikace IFCObjekt
    • Název UNSPSCRain gutters and accessories
    • Kód UNSPSC301517
    • Kód Uniclass 2015Pr_65_50_35
    • Popis Uniclass 2015Gutters and accessories
    • Kód CSI MasterFormat 201407 71 23
    • Název CSI MasterFormat 2014Manufactured Gutters and Downspouts
    • Číslo OmniClass23-13 41 33
    • Název OmniClassRoof Gutters
    • Kód CSI UniFormat IID2040
    • Název CSI UniFormat IIRain Water Drainage

    Dostupnost regionu

    Evropa
    Česká republika
    Dánsko
    Maďarsko
    Norsko
    Polsko
    Rumunsko
    Slovensko
    Švédsko
    Velká Británie