Publikovat produkty
Outer gutter angle for half round gutter 125
Outer gutter angle for half round gutter 125
Outer gutter angle for half round gutter 125
Outer gutter angle for half round gutter 125
Outer gutter angle for half round gutter 125
Outer gutter angle for half round gutter 125
Outer gutter angle for half round gutter 125
Outer gutter angle for half round gutter 125
Outer gutter angle for half round gutter 125
Outer gutter angle for half round gutter 125
    Lindab

    Outer gutter angle for half round gutter 125

    The half round gutter angle in 90 degrees is pressed in one piece, not welded which eliminates the risk for leakage. This product is made of precoated galvanized steel in 0,6mm thickness (except for Magestic, which is a non coated material). Because of the high quality steel, coated or non coated, it will age in the same way as all the other products in the system and no difference in design will occur.
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotarvy-125
    • Skupina výrobkůRainwater System
    • Skupina produktůHalf Round System
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2018-02-25
    • Číslo vydání2
    • Šířka (mm)125
    Související
    • Hlavní materiálOcel galvanizovaná
    • Navrženo vŠvédsko
    • Vyrobeno vŠvédsko
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectKonstrukce - Střešní příslušenství
    • Klasifikace IFCObjekt
    • Název UNSPSCRain gutters and accessories
    • Kód UNSPSC301517
    • Kód Uniclass 2015Pr_65_50_35
    • Popis Uniclass 2015Gutters and accessories
    • Kód CSI MasterFormat 201407 71 23
    • Název CSI MasterFormat 2014Manufactured Gutters and Downspouts
    • Číslo OmniClass23-13 41 33
    • Název OmniClassRoof Gutters
    • Kód CSI UniFormat IID2040
    • Název CSI UniFormat IIRain Water Drainage