Publikovat produkty
Sliding protection for standing seam roofs
Sliding protection for standing seam roofs
    Lindab
    Archivovány

    Sliding protection for standing seam roofs

    Sliding protection for standing seam roofs. Provides sliding protection and ground ladder support. Prevents the ladder from moving in all directions. When the facade height exceeds 5 meter the permanently installed wall ladder system should be used instead.
    Specifikace
    • Minimum ground ladder width is 310 mm. The sliding protection conforms to SS 831342. Powder coated in a wide range of colors. 30 years warranty.
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotasliding-protection-glsf
    • Skupina výrobkůRoof Safety System
    • Skupina produktůSliding Protection
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2017-12-12
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)95
    • Šířka (mm)300
    • Hloubka (mm)441
    Související
    • Hlavní materiálOcel galvanizovaná
    • Navrženo vŠvédsko
    • Vyrobeno vŠvédsko
    • Čistá hmotnost (kg)1.1
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectKonstrukce - Střešní příslušenství
    • Klasifikace IFCObjekt
    • Název UNSPSCLadders
    • Kód UNSPSC30191501
    • Kód Uniclass 2015Pr_25_30_85_02
    • Popis Uniclass 2015Access ladders
    • Kód CSI MasterFormat 201405 51 33
    • Název CSI MasterFormat 2014Metal Ladders
    • Číslo OmniClass23-17 23 15
    • Název OmniClassLadders