Publikovat produkty
Snow guard fence pipe system for concrete tile roofs
Snow guard fence pipe system for concrete tile roofs
Snow guard fence pipe system for concrete tile roofs
    Lindab

    Snow guard fence pipe system for concrete tile roofs

    Snow guard fence pipe system for concrete tile roofs. Designed to prevent the uncontrolled falling of snow and ice from roofs and allows the removal of accumulated snow in a safe manner. Calculate the distance between consoles with http://roofsafetysystems.lindab.com/ depending on location, snow zone, roof slope and pitched roof length. Quick and easy installation with fixings that preserves the roof’s waterproofing. Approved as an anchorage point for personal fall protection equipment.
    Specifikace
    • Height 150 mm. Maximum distance between consoles are 1200 mm. The snow fence conforms to SS 831335. Made of zink-magnesium coated steel. Powder coated in a wide range of colors. 30 years warranty. Grid weight: 2,1 kg/m.
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotasnow-guard-pipe-system-kobetl
    • Skupina výrobkůRoof Safety System
    • Skupina produktůSnow Guard System
    • TypSestavit (několik objektů)
    • Datum zveřejnění2017-12-12
    • Číslo vydání2
    Související
    • Hlavní materiálOcel galvanizovaná
    • Navrženo vŠvédsko
    • Vyrobeno vŠvédsko
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectKonstrukce - Střešní příslušenství
    • Klasifikace IFCObjekt
    • Název UNSPSCFencing
    • Kód UNSPSC301520
    • Kód Uniclass 2015Ss_25_16_05
    • Popis Uniclass 2015Avalanche and snow barrier systems
    • Kód CSI MasterFormat 201407 72 53
    • Název CSI MasterFormat 2014Snow Guards
    • Číslo OmniClass23-13 41 21
    • Název OmniClassRoof Snow Guards

    Dostupnost regionu

    Evropa
    Česká republika
    Dánsko
    Maďarsko
    Norsko
    Polsko
    Rumunsko
    Slovensko
    Švédsko
    Knihovna produktů BIMobject

    Design App pro Revit

    Načtěte rodiny přímo do svého modelu Revit jedním kliknutím

    Získejte místo pro snadnější přístup k novým objektům, ukládejte své rodiny Revit a spolupracujte se svým týmem.

    • ZaškrtnutíPracujte přímo s objekty BIM vedle Revitu
    • Zaškrtnutí 2 GB cloudové úložiště – ukládejte svůj obsah Revitu
    • Zaškrtnutí Získejte posouzení životního cyklu (A1–A3) uhlíku zabudovaného přímo z Revitu