Publikovat produkty
One piece bend for round downpipe 120
One piece bend for round downpipe 120
One piece bend for round downpipe 120
One piece bend for round downpipe 120
One piece bend for round downpipe 120
One piece bend for round downpipe 120
One piece bend for round downpipe 120
One piece bend for round downpipe 120
One piece bend for round downpipe 120
One piece bend for round downpipe 120
    Lindab

    One piece bend for round downpipe 120

    A one piece bend to simplify the construction when the ground connection pipe is further out from the wall of the house than the downpipe. 
    This product is made of precoated galvanized steel in 0,6mm thickness. Because of the high quality steel it will age in the same way as all the other products in the system and no difference in design will occur.

    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotasokn-120
    • Skupina výrobkůRainwater System
    • Skupina produktůAccessories
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2018-05-29
    • Číslo vydání2
    • Šířka (mm)120
    Související
    • Hlavní materiálOcel galvanizovaná
    • Navrženo vŠvédsko
    • Vyrobeno vŠvédsko
    Klasifikace
    • Kategorie objektu BIMKonstrukce - Střešní příslušenství
    • Klasifikace IFCObjekt
    • Název UNSPSCRain gutters and accessories
    • Kód UNSPSC301517
    • Kód Uniclass 2015Pr_65_50_35
    • Popis Uniclass 2015Gutters and accessories
    • Kód CSI MasterFormat 201407 71 23
    • Název CSI MasterFormat 2014Manufactured Gutters and Downspouts
    • Číslo OmniClass23-13 41 39 11
    • Název OmniClassRoof Downspouts
    • Kód CSI UniFormat IID2040
    • Název CSI UniFormat IIRain Water Drainage