Publikovat produkty
Standing Seam Roof  Aluminium PVDF
Lindab

Standing Seam Roof Aluminium PVDF

Color coated aluminium for standing seam roofs, facades and flashings. The quality PX12AL is an extra soft tinsmith quality. The sheet has practically no resilience so that tight seams can be made. The material may be seamed by machine or by hand. PX12AL has a typical yield strength of 100-105 MPA and a typical elongation of 20%. The paint coating is a PVDF (also known as PVF2) that retains gloss and colour very well. The nominal coating thickness is 25 micron, and the nominal gloss is 30. Aluminium has a very good resistance to corrosion and can be used until corrosion class C5.
Specifikace
  • The aluminium quality behind color coated PX12AL is 8111 H41 and the thickness of the material is 0,8, making 1 m2 weighing approximately 2,2 kg.
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotastanding-seam-roof-aluminium-pvdf
  • Skupina výrobkůStanding Seam Roof
  • Skupina produktůAluminium
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2018-03-11
  • Číslo vydání3
Související
  • Hlavní materiálHliník
  • Navrženo vŠvédsko
  • Vyrobeno vŠvédsko
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectKonstrukce - Střecha
  • Klasifikace IFCStřecha
  • Kód Uniclass 2015Ss_30_40_50
  • Popis Uniclass 2015Metal sheet, fully supported roof and dormer covering systems
  • Kód CSI MasterFormat 201407 61 00
  • Název CSI MasterFormat 2014Sheet Metal Roofing
  • Číslo OmniClass23-13 39 27 11 13
  • Název OmniClassSheet Metal Roofing
  • Kód CSI UniFormat IIB30
  • Název CSI UniFormat IIROOFING

Dostupnost regionu

Evropa
Česká republika
Dánsko
Norsko
Rumunsko
Slovensko
Švédsko
Velká Británie