Publikovat produkty
Standing Seam Roof  Magestic
Lindab

Standing Seam Roof Magestic

Lindab Magestic is a newly developed and more advanced rust protection than normal galvanized. The material can be used up until corrosivity class C4. It is delivered in ZM310, meaning 310 grams per m2 and double side. Equivalent to 24 micron coating on each side. The base material is an extra soft tinsmith quality. The steel has practically no spring back so that tight seams can be achieved. The material can be both hand and machine seamed. Lindab Magestic will patinate over time. It can end up being dark grey, and already after a couple of months outside you can usually see how it has started to darken which gives a rustic and genuine feeling. Avoid greasy fingers or dirty gloves as it can make the surface age unevenly.
Specifikace
  • The base material in Magestic for standing seam roof is a DX54 and is 0,6mm thick, making 1 m2 weighing approximately 4,7 kg.
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotastanding-seam-roof-magestic
  • Skupina výrobkůStanding Seam Roof
  • Skupina produktůSteel
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2018-03-11
  • Číslo vydání1
Související
  • Hlavní materiálOcel galvanizovaná
  • Navrženo vŠvédsko
  • Vyrobeno vŠvédsko
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectKonstrukce - Střecha
  • Klasifikace IFCStřecha
  • Kód Uniclass 2015Ss_30_40_50
  • Popis Uniclass 2015Metal sheet, fully supported roof and dormer covering systems
  • Kód CSI MasterFormat 201407 61 00
  • Název CSI MasterFormat 2014Sheet Metal Roofing
  • Číslo OmniClass23-13 39 27 11 13
  • Název OmniClassSheet Metal Roofing
  • Kód CSI UniFormat IIB30
  • Název CSI UniFormat IIROOFING

Dostupnost regionu

Evropa
Česká republika
Dánsko
Maďarsko
Norsko
Polsko
Rumunsko
Slovensko
Švédsko
Velká Británie