Publikovat produkty
Standing Seam Roof  Steel Durafrost
Lindab

Standing Seam Roof Steel Durafrost

Durafrost is a wrinkled high build polyester coated steel for standing seam roofing and flashings. The base material PLX is an extra soft steel tinsmith quality. The steel has practically no spring back so that tight seams can be achieved. The material can be both hand or machine seamed. The rust protection is Z350, 350 g zinc per m² and double side. This equals 25 micron of zinc on each side. Lindab DuraFrost is a matt product with a gloss as low as 5. The nominal coating thickness is 30 micron. The wrinkled paint which gets wrinkled during the curing process, makes the surface more scratch resistant compared to a smooth coating and the coating is optimized for good wear resistance.
Specifikace
  • The base material is a DX54 and the steel thickness is 0,6mm, making 1 m2 weighing approximately 4,7 kg.
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotastanding-seam-roof-steel-durafrost
  • Skupina výrobkůStanding Seam Roof
  • Skupina produktůSteel
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2018-03-11
  • Číslo vydání4
Související
  • Hlavní materiálOcel galvanizovaná
  • Navrženo vŠvédsko
  • Vyrobeno vŠvédsko
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectKonstrukce - Střecha
  • Klasifikace IFCStřecha
  • Kód Uniclass 2015Ss_30_40_50
  • Popis Uniclass 2015Metal sheet, fully supported roof and dormer covering systems
  • Kód CSI MasterFormat 201407 61 00
  • Název CSI MasterFormat 2014Sheet Metal Roofing
  • Číslo OmniClass23-13 39 27 11 13
  • Název OmniClassSheet Metal Roofing
  • Kód CSI UniFormat IIB30
  • Název CSI UniFormat IIROOFING

Dostupnost regionu

Evropa
Česká republika
Dánsko
Maďarsko
Norsko
Polsko
Rumunsko
Slovensko
Švédsko
Velká Británie