Publikovat produkty
Standing Seam Roof  Steel Greencoat
Lindab

Standing Seam Roof Steel Greencoat

GreenCoat for standing seam roof is a high build polyester coated steel. The base material PLX is an extra soft tinsmith quality. The steel has practically no spring back so that tight seams can be achieved. The material can be both hand or machine seamed. The PLX is coated with 350 g zinc per m² and double side. This equals 25 micron of zinc on each side. GreenCoat is a registered trademark by SSAB and a patented concept for organic coating. The nominal thickness of the coating is 36 micron and the gloss for the matt colors is 10 and for the glossy colors 40.
Specifikace
  • The base material is a DX54 and the steel thickness is 0,6mm, making 1 m2 weighing approximately 4,7kg.
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotastanding-seam-roof-steel-greencoat
  • Skupina výrobkůStanding Seam Roof
  • Skupina produktůSteel
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2018-03-11
  • Číslo vydání2
Související
  • Hlavní materiálOcel galvanizovaná
  • Navrženo vŠvédsko
  • Vyrobeno vŠvédsko
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectKonstrukce - Střecha
  • Klasifikace IFCStřecha
  • Kód Uniclass 2015Ss_30_40_50
  • Popis Uniclass 2015Metal sheet, fully supported roof and dormer covering systems
  • Kód CSI MasterFormat 201407 61 00
  • Název CSI MasterFormat 2014Sheet Metal Roofing
  • Číslo OmniClass23-13 39 27 11 13
  • Název OmniClassSheet Metal Roofing
  • Kód CSI UniFormat IIB30
  • Název CSI UniFormat IIROOFING

Dostupnost regionu

Evropa
Česká republika
Dánsko
Maďarsko
Norsko
Polsko
Rumunsko
Slovensko
Švédsko
Velká Británie