Publikovat produkty
Reinforced pipe with shoe 2000mm
Reinforced pipe with shoe 2000mm
Reinforced pipe with shoe 2000mm
Reinforced pipe with shoe 2000mm
Reinforced pipe with shoe 2000mm
Reinforced pipe with shoe 2000mm
Reinforced pipe with shoe 2000mm
Reinforced pipe with shoe 2000mm
Reinforced pipe with shoe 2000mm
Reinforced pipe with shoe 2000mm
    Lindab

    Reinforced pipe with shoe 2000mm

    4.2 z 5 hvězdiček4.2(6 recenze)

    A reinforced pipe in the length 2 meter with a shoe in the bottom.
    Reinforced pipes and outlets a perfect for public areas, such as schools and arenas, to withstand accidents or abuse. Choose from coated, stainless or galvanized finishes. The products are made of 2 mm hot dip-galvanized steel or 1.5 mm stainless steel plate.
    Connect the reinforced pipes to the ground connection with a drain shoe (BUTK).

    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotavandal-utk-2000
    • Skupina výrobkůRainwater System
    • Skupina produktůAccessories
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2018-06-14
    • Číslo vydání2
    • Šířka (mm)100
    Související
    • Hlavní materiálOcel galvanizovaná
    • Navrženo vŠvédsko
    • Vyrobeno vŠvédsko
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectKonstrukce - Střešní příslušenství
    • Klasifikace IFCObjekt
    • Název UNSPSCRain gutters and accessories
    • Kód UNSPSC301517
    • Kód Uniclass 2015Pr_65_50_35
    • Popis Uniclass 2015Gutters and accessories
    • Kód CSI MasterFormat 201407 71 23
    • Název CSI MasterFormat 2014Manufactured Gutters and Downspouts
    • Číslo OmniClass23-13 41 39 11
    • Název OmniClassRoof Downspouts
    • Kód CSI UniFormat IID2040
    • Název CSI UniFormat IIRain Water Drainage

    Dostupnost regionu

    Evropa
    Česká republika
    Dánsko
    Maďarsko
    Norsko
    Polsko
    Rumunsko
    Slovensko
    Švédsko
    Velká Británie