Publikovat produkty
Reinforced pipe with shoe 850mm
Reinforced pipe with shoe 850mm
Reinforced pipe with shoe 850mm
Reinforced pipe with shoe 850mm
Reinforced pipe with shoe 850mm
Reinforced pipe with shoe 850mm
Reinforced pipe with shoe 850mm
Reinforced pipe with shoe 850mm
Reinforced pipe with shoe 850mm
Reinforced pipe with shoe 850mm
    Lindab

    Reinforced pipe with shoe 850mm

    A reinforced pipe in the length 850mm with a shoe.
    Reinforced pipes and outlets a perfect for public areas, such as schools and arenas, to withstand accidents or abuse. Choose from coated, stainless or galvanized finishes. The products are made of 2 mm hot dip-galvanized steel or 1.5 mm stainless steel plate.
    Connect the reinforced pipes to the ground connection with a drain shoe (BUTK).

    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotavandal-utk-850
    • Skupina výrobkůRainwater System
    • Skupina produktůAccessories
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2018-06-14
    • Číslo vydání2
    • Šířka (mm)100
    Související
    • Hlavní materiálOcel galvanizovaná
    • Navrženo vŠvédsko
    • Vyrobeno vŠvédsko
    Klasifikace
    • Kategorie objektu BIMKonstrukce - Střešní příslušenství
    • Klasifikace IFCObjekt
    • Název UNSPSCRain gutters and accessories
    • Kód UNSPSC301517
    • Kód Uniclass 2015Pr_65_50_35
    • Popis Uniclass 2015Gutters and accessories
    • Kód CSI MasterFormat 201407 71 23
    • Název CSI MasterFormat 2014Manufactured Gutters and Downspouts
    • Číslo OmniClass23-13 41 39 11
    • Název OmniClassRoof Downspouts
    • Kód CSI UniFormat IID2040
    • Název CSI UniFormat IIRain Water Drainage