Publikovat produkty
Wall ladder system with 150 offset
Wall ladder system with 150 offset
Wall ladder system with 150 offset
Wall ladder system with 150 offset
    Lindab

    Wall ladder system with 150 offset

    5.0 z 5 hvězdiček5.0(6 recenze)
    Wall ladder system with 150 mm. offset for facade installation. The wall ladder comes with different console depth depending on eave dimension. To prohibit unwarranted access to the wall ladder it should end 3 meters above ground or the climbing protection plate shall be connected to the lower part of the ladder. When the facade height is below 5 meter use the sliding protection in combination with a ground ladder. Optional wire system and hand rail features. The wire system option eliminates the need to reconnect the personal fall protection equipment when ascending or descending the wall ladder. The hand rail option provides a safe way to move from the wall ladder to the roof area. Approved as an anchorage point for personal fall protection equipment.
    Specifikace
    • Ladder width is 450 mm. Maximum distance between consoles are 2000 mm. The facade ladder is CE-labelled and conforms to SS 831340. Made of zink-magnesium coated steel. Powder coated in a wide range of colors. 30 years warranty. Weight: 3,0 kg/m.
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotawall-ladder-system-kofsn-150
    • Skupina výrobkůRoof Safety System
    • Skupina produktůWall Ladder System
    • TypSestavit (několik objektů)
    • Datum zveřejnění2017-12-12
    • Číslo vydání1
    Související
    • Hlavní materiálOcel galvanizovaná
    • Navrženo vŠvédsko
    • Vyrobeno vŠvédsko
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectKonstrukce - Střešní příslušenství
    • Klasifikace IFCObjekt
    • Název UNSPSCLadders
    • Kód UNSPSC30191501
    • Kód Uniclass 2015Pr_25_30_85_02
    • Popis Uniclass 2015Access ladders
    • Kód CSI MasterFormat 201405 51 33
    • Název CSI MasterFormat 2014Metal Ladders
    • Číslo OmniClass23-17 23 15
    • Název OmniClassLadders

    Dostupnost regionu

    Evropa
    Česká republika
    Dánsko
    Maďarsko
    Norsko
    Polsko
    Rumunsko
    Slovensko
    Švédsko