Publikovat produkty
Z purlin
Lindab

Z purlin

4.8 z 5 hvězdiček4.8(28 recenze)
Lindab’s Z-purlins are an excellent choice for roof and wall purlins and high walls. They’re made of hot-dip galvanized steel. Assembly and mounting is easy. For static design and calculations, use Lindabs own developed software Lindab StructuralDesigner which you will find on Lindabs website. For information about geometry and section properties, use Lindabs web application EC3Library which you will find on Lindabs website.
Specifikace
  • CE-marked according to EN1090. Calculation, with reference to Lindab StructuralDesigner, according to EN 1993-1-3, EN 1993-1-5, NDP Normal thickness tolerance according to EN 10143. Material S350GD+Z275 according to EN 10346. Produced in Sweden and Hungary.
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaz
  • Skupina výrobkůSteel profiles
  • Skupina produktůPurlins
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2018-01-10
  • Číslo vydání3
Související
  • Hlavní materiálOcel galvanizovaná
  • Navrženo vŠvédsko
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectKonstrukce - Trámy
  • Klasifikace IFCTrám
  • Název UNSPSCStructural building products
  • Kód UNSPSC3013
  • Kód Uniclass 2015Pr_20_76_51_21
  • Popis Uniclass 2015Cold-formed galvanized steel sections
  • Kód CSI MasterFormat 201405 40 00
  • Název CSI MasterFormat 2014Cold-Formed Metal Framing
  • Číslo OmniClass23-13 35 19
  • Název OmniClassRafters, Beams, and Joists

Dostupnost regionu

Evropa
Česká republika
Dánsko
Maďarsko
Norsko
Polsko
Rumunsko
Slovensko
Švédsko