Publikovat produkty
LMD-L 601 | Metal Baffle Ceiling, suspended
LMD-L 601 | Metal Baffle Ceiling, suspended
LMD-L 601 | Metal Baffle Ceiling, suspended
LMD-L 601 | Metal Baffle Ceiling, suspended
    Lindner Group
    Archivovány

    LMD-L 601 | Metal Baffle Ceiling, suspended

    3.9 z 5 hvězdiček3.9(9 recenze)
    Baffle Ceilings create unique room atmospheres. These open ceiling constructions impress both with outstanding acoustics and the impressive possibilities of room layout. The free space between the baffles is optimally suitable for the integration of luminaires, sprinkler, ventilation systems or similar. Baffle Ceilings are also suitable for belated installations to correct acoustical problems with concrete ceilings and to create a distinctive design.
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaLMD_L601
    • Skupina výrobkůMetal Ceiling
    • Skupina produktůSuspended Metal Baffle Ceiling
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2015-04-16
    • Číslo vydání1
    Související
    • Hlavní materiálOcel lakovaná
    • Navrženo vNěmecko
    • Vyrobeno vNěmecko
    Klasifikace
    • Kategorie objektu BIMKonstrukce - Strop
    • Klasifikace IFCStrop
    • Kód CSI MasterFormat 201409 51 33
    • Název CSI MasterFormat 2014Acoustical Metal Pan Ceilings