Publikovat produkty
FLAG - Emergency signalling luminaire
FLAG - Emergency signalling luminaire
FLAG - Emergency signalling luminaire
FLAG - Emergency signalling luminaire
FLAG - Emergency signalling luminaire
    Linergy

    FLAG - Emergency signalling luminaire

    LED Emergency signalling luminaires LEDs for safety lighting Anodized aluminum profiles Studied for wall mount applications inside 6 module box
    Specifikace
    • TECHNICAL FEATURES LEDS to illuminate the emergency exits during a blackout (available on models with battery) High luminosity panel with excellent light uniformity Also configurable in Non Maintained (N/M) mode It allows to dim the light level in permanent mode (for cinemas and theaters) Viewing distance: 30 m PVC pictograms supplied as standard High efficiency LiFePO4 battery Compliant with european standards EN 60598-1, EN 60598-2-22, EN 1838 No photobiological risk compliant with EN 62471 INSTALLATION Flag can be installed recessed on 506 box. It can be used as single face with the included pictogram kit.
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaflag
    • Skupina výrobkůSignalling luminaires
    • Skupina produktůSignalling luminaires
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2022-10-03
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)168
    • Šířka (mm)317
    • Hloubka (mm)16
    Související
    • Hlavní materiálHliník
    • Vedlejší materiálElektronické & optické součásti
    • Navrženo vItálie
    • Vyrobeno vItálie
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectOsvětlení - Záchrana a zabezpečení
    • Klasifikace IFCUchycení světla
    • Kód ETIMEC001955
    • Název ETIMSign luminaire
    • Číslo OmniClass23-35 47 15
    • Název OmniClassExit Illuminated Signs

    Dostupnost regionu

    Evropa Asie Oceánie Jižní Amerika Afrika Severní Amerika