Publikovat produkty
K-LED - Emergency lighting luminaire
K-LED - Emergency lighting luminaire
K-LED - Emergency lighting luminaire
K-LED - Emergency lighting luminaire
K-LED - Emergency lighting luminaire
    Linergy

    K-LED - Emergency lighting luminaire

    LED Emergency lighting luminaire LED emergency device for recessed installation on 1-module box Ideal for residential use
    Specifikace
    • TECHNICAL FEATURES Compatible with the main civil series by means of included adapters It is installed on standard boxes of the electrical system One space-saving module only Recessed product with “keystone” fastener Maintained or not maintained mode 2 in 1 operation: N/M (Not Maintained) and step marker Consumption < 1 W Charging time of less than 3 hours NI-MH rechargeable and replaceable battery Complies with european standards EN 60598-1, EN 60598-2-22 INSTALLATION K-LED can be installed recessed on 503 box (1 module, using the frame included)
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotak-led
    • Skupina výrobkůEmergency luminaires
    • Skupina produktůEmergency luminaires
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2022-02-02
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)44
    • Šířka (mm)22
    • Hloubka (mm)46
    Související
    • Hlavní materiálPC/ABS
    • Vedlejší materiálElektronické & optické součásti
    • Navrženo vItálie
    • Vyrobeno vItálie
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectOsvětlení - Záchrana a zabezpečení
    • Klasifikace IFCUchycení světla
    • Kód ETIMEC001957
    • Název ETIMEmergency luminaire
    • Číslo OmniClass23-35 47 13
    • Název OmniClassEmergency Lighting

    Dostupnost regionu

    Evropa Asie Oceánie Jižní Amerika Afrika Severní Amerika