Publikovat produkty
LINEA LED - Emergency lighting luminaire
LINEA LED - Emergency lighting luminaire
LINEA LED - Emergency lighting luminaire
    Linergy

    LINEA LED - Emergency lighting luminaire

    LED Emergency lighting luminaire Designed exclusively for wall mount installations Aluminum casing
    Specifikace
    • TECHNICAL FEATURES High-efficiency lighting LED Compliant with European standards EN 60598-1, EN 60598-2-22 Photobiological hazard free according to standard EN 62471 INSTALLATION Linea LED can be installed on walls.
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotalinea-led
    • Skupina výrobkůEmergency luminaires
    • Skupina produktůEmergency luminaires
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2022-02-02
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)55
    • Šířka (mm)300
    • Hloubka (mm)35
    Související
    • Hlavní materiálHliník
    • Vedlejší materiálElektronické & optické součásti
    • Navrženo vItálie
    • Vyrobeno vItálie
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectOsvětlení - Záchrana a zabezpečení
    • Klasifikace IFCUchycení světla
    • Kód ETIMEC001957
    • Název ETIMEmergency luminaire
    • Číslo OmniClass23-35 47 13
    • Název OmniClassEmergency Lighting

    Dostupnost regionu

    Evropa Asie Oceánie Jižní Amerika Afrika Severní Amerika