Publikovat produkty
LYRA EVO - Emergency signalling luminaire
LYRA EVO - Emergency signalling luminaire
LYRA EVO - Emergency signalling luminaire
LYRA EVO - Emergency signalling luminaire
LYRA EVO - Emergency signalling luminaire
    Linergy

    LYRA EVO - Emergency signalling luminaire

    LED Emergency signalling luminaires Versatile installation, suitable for various environments Available in 22 m and 32 m versions TEST BUTTON It allows to: perform the manual functional test reduce by half the luminosity in cinemas and theatres.
    Specifikace
    • TECHNICAL FEATURES Viewing distance: 32 m and 22 m Test button Also works in Non Maintained mode (N/M) High luminosity panel PVC pictograms supplied as standard Can be also installed on 3-module boxes Compliant with European standards EN 60598-1, EN 60598-2-22, EN 1838 No photobiological risk compliant with EN 62471 INSTALLATION Lyra Evo can be installed on ceilings and as flag. It can be used as single or double face by choosing the desired pictograms (included) With optional accessories, it can be installed suspended, recessed on false ceilings and on walls (with predisposition for 503 box)
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotalyra-evo
    • Skupina výrobkůSignalling luminaires
    • Skupina produktůSignalling luminaires
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2022-10-03
    • Číslo vydání1
    Související
    • Hlavní materiálPC/ABS
    • Vedlejší materiálElektronické & optické součásti
    • Navrženo vItálie
    • Vyrobeno vItálie
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectOsvětlení - Záchrana a zabezpečení
    • Klasifikace IFCUchycení světla
    • Kód ETIMEC001955
    • Název ETIMSign luminaire
    • Číslo OmniClass23-35 47 15
    • Název OmniClassExit Illuminated Signs

    Dostupnost regionu

    Evropa Asie Oceánie Jižní Amerika Afrika Severní Amerika