Publikovat produkty
MINI GLASS - Emergency lighting luminaire
MINI GLASS - Emergency lighting luminaire
MINI GLASS - Emergency lighting luminaire
MINI GLASS - Emergency lighting luminaire
    Linergy

    MINI GLASS - Emergency lighting luminaire

    LED Emergency lighting luminaire Recessed installation on 503 box, plate with integrated diffuser Maintained + Movie Minimum thickness Ideal for small areas Suited for entertainment venues as floorpath illumination for stairs QUICK AND EASY INSTALLATION For best flush wall installation Miniglass allows the tuning of the positioning depth. The transparent plate is safely kept attached to the base by powerful magnets.
    Specifikace
    • TECHNICAL FEATURES Plate with integrated diffuser Possibility to change the maintained luminosity Predisposition for N/M (Non Maintained) or M (Maintained) mode Maintained mode can be turned on/off with an external switch Recessed installations inside standard 3 module boxes New generation, environmentally friendly battery Recharge: 12h Complies with European standards EN 60598-1, EN 60598-2-22 Photobiological risk according to EN 62471 INSTALLATION Mini Glass can be installed recessed on 503 box
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotamini-glass
    • Skupina výrobkůEmergency luminaires
    • Skupina produktůEmergency luminaires
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2022-02-02
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)86
    • Šířka (mm)128
    • Hloubka (mm)2
    Související
    • Hlavní materiálPC/ABS
    • Vedlejší materiálElektronické & optické součásti
    • Navrženo vItálie
    • Vyrobeno vItálie
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectOsvětlení - Záchrana a zabezpečení
    • Klasifikace IFCUchycení světla
    • Kód ETIMEC001957
    • Název ETIMEmergency luminaire
    • Číslo OmniClass23-35 47 13
    • Název OmniClassEmergency Lighting

    Dostupnost regionu

    Evropa Asie Oceánie Jižní Amerika Afrika Severní Amerika