Publikovat produkty
NANOLED - Emergency lighting luminaire
NANOLED - Emergency lighting luminaire
NANOLED - Emergency lighting luminaire
    Linergy

    NANOLED - Emergency lighting luminaire

    LED Emergency lighting luminaire Recessed on false ceilings, simple to install and effective Simple and efficient solution for residential applications Maintainance free Recessed installation in the ceiling
    Specifikace
    • TECHNICAL FEATURES Symmetrical lens Available in white colour (RAL 9003) Protection rating: IP40 from the bottom and IP20 from the top Maximum battery recharging time 12h Compliant with European standards EN 60598-1, EN 60598-2-22 INSTALLATION Nanaoled can be installed recessed on false ceilings. It can also installed on ceilings, with optional accessories.
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotananoled
    • Skupina výrobkůEmergency luminaires
    • Skupina produktůVialed emergency luminaires
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2022-10-03
    • Číslo vydání1
    Související
    • Hlavní materiálHliník
    • Vedlejší materiálElektronické & optické součásti
    • Navrženo vItálie
    • Vyrobeno vItálie
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectOsvětlení - Záchrana a zabezpečení
    • Klasifikace IFCUchycení světla
    • Kód ETIMEC001957
    • Název ETIMEmergency luminaire
    • Číslo OmniClass23-35 47 13
    • Název OmniClassEmergency Lighting

    Dostupnost regionu

    Evropa Asie Oceánie Jižní Amerika Afrika Severní Amerika