Publikovat produkty
PRODIGY WALL - Emergency lighting luminaire
PRODIGY WALL - Emergency lighting luminaire
PRODIGY WALL - Emergency lighting luminaire
    Linergy

    PRODIGY WALL - Emergency lighting luminaire

    LED Emergency lighting luminaire Designed exclusively for wall mount Discrete and efficient light effect Ideal for indoor installation AVAILABLE FINISHING Prodigy Wall’s standard color is white but it is possible to have it painted in any color. Just add in the order form the code A286 and specify the RAL color and the desired shiny/opaque finish.
    Specifikace
    • TECHNICAL FEATURES New generation battery with low environmental impact Recharge: 12h Can also be installed onto surfaces that are normally flammable Compliant with European standards EN 60598-1, EN 60598-2-22 Photobiological hazard free according to standard EN 62471 INSTALLATION Prodigy Wall can be installed on walls. It can also be installed recessed on walls or recessed on drywalls, with optional accessories.
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaprodigy-wall
    • Skupina výrobkůEmergency luminaires
    • Skupina produktůEmergency luminaires
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2022-02-02
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)118
    • Šířka (mm)245
    • Hloubka (mm)62
    Související
    • Hlavní materiálPC/ABS
    • Vedlejší materiálElektronické & optické součásti
    • Navrženo vItálie
    • Vyrobeno vItálie
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectOsvětlení - Záchrana a zabezpečení
    • Klasifikace IFCUchycení světla
    • Kód ETIMEC001957
    • Název ETIMEmergency luminaire
    • Číslo OmniClass23-35 47 13
    • Název OmniClassEmergency Lighting

    Dostupnost regionu

    Evropa Asie Oceánie Jižní Amerika Afrika Severní Amerika