Publikovat produkty
PRODIGY XL - Emergency lighting luminaire
PRODIGY XL - Emergency lighting luminaire
PRODIGY XL - Emergency lighting luminaire
PRODIGY XL - Emergency lighting luminaire
    Linergy

    PRODIGY XL - Emergency lighting luminaire

    LED Emergency lighting luminaire High lighting performance Ideal for indoor and outdoor installation AVAILABLE FINISHING Prodigy XL’s standard color is white but it is possible to have it painted in any color. Just add in the order form the code A287 and specify the RAL color and the desired shiny/opaque finish
    Specifikace
    • TECHNICAL FEATURES Optics designed to optimize the luminous flux Aesthetic finish frame included Recharge: 12h Can also be installed onto surfaces that are normally flammable Compliant with European standards EN 60598-1, EN 60598-2-22 Photobiological hazard free according to standard EN 62471 INSTALLATION Prodigy XL can be installed on ceilings or walls. With its accessories, it allows flag installation, cable tray installation, 45° angle installation. It can also be installed recessed on ceilings/walls or recessed on drywalls/false ceilings, with optional accessories.
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaprodigy-xl
    • Skupina výrobkůEmergency luminaires
    • Skupina produktůEmergency luminaires
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2022-02-02
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)143
    • Šířka (mm)305
    • Hloubka (mm)47
    Související
    • Hlavní materiálPC/ABS
    • Vedlejší materiálElektronické & optické součásti
    • Navrženo vItálie
    • Vyrobeno vItálie
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectOsvětlení - Záchrana a zabezpečení
    • Klasifikace IFCUchycení světla
    • Kód ETIMEC001957
    • Název ETIMEmergency luminaire
    • Číslo OmniClass23-35 47 13
    • Název OmniClassEmergency Lighting

    Dostupnost regionu

    Evropa Asie Oceánie Jižní Amerika Afrika Severní Amerika