Publikovat produkty
QUBE - Emergency signalling luminaire
QUBE - Emergency signalling luminaire
QUBE - Emergency signalling luminaire
QUBE - Emergency signalling luminaire
QUBE - Emergency signalling luminaire
    Linergy

    QUBE - Emergency signalling luminaire

    LED Emergency signalling luminaires Cubic shape, ideal for identifying escape routes Available in two versions with 26 m or 44 m viewing visibility
    Specifikace
    • TECHNICAL FEATURES Viewing visibility: 44 m and 26 m Test button High luminosity panel PVC pictograms supplied as standard Protection rating: IP43 (44 m), IP32 (26 m) Compliant with European standards EN 60598-1, EN 60598-2-22, EN 1838 Photobiological hazard free according to standard EN 62471 INSTALLATION Qube can be installed on ceilings and walls. With optional accessories it can also be installed suspended with rigid rod or with chains.
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaqube
    • Skupina výrobkůSignalling luminaires
    • Skupina produktůSignalling luminaires
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2022-10-03
    • Číslo vydání1
    Související
    • Hlavní materiálPC/ABS
    • Vedlejší materiálElektronické & optické součásti
    • Navrženo vItálie
    • Vyrobeno vItálie
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectOsvětlení - Záchrana a zabezpečení
    • Klasifikace IFCUchycení světla
    • Kód ETIMEC001955
    • Název ETIMSign luminaire
    • Číslo OmniClass23-35 47 15
    • Název OmniClassExit Illuminated Signs

    Dostupnost regionu

    Evropa Asie Oceánie Jižní Amerika Afrika Severní Amerika