Publikovat produkty
SEVEN GLASS - Emergency lighting luminaire
SEVEN GLASS - Emergency lighting luminaire
SEVEN GLASS - Emergency lighting luminaire
    Linergy

    SEVEN GLASS - Emergency lighting luminaire

    LED Emergency lighting luminaire Recessed installation on 506 box, plate with integrated diffuser Ultra thin Ideal for small areas Suited for entertainment venues as floorpath illumination for stairs
    Specifikace
    • TECHNICAL FEATURES Plate with integrated diffuser Lithium Phosphate Iron battery: lasts twice as long as traditional Nickel Cadmium batteries Recharge: 12h Complies with European standards EN 60598-1, EN 60598-2-22 Photobiological hazard free according to standard EN 62471 INSTALLATION Seven Glass can be installed recessed on 506 box
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaseven-glass
    • Skupina výrobkůEmergency luminaires
    • Skupina produktůEmergency luminaires
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2022-10-03
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)80
    • Šířka (mm)206
    • Hloubka (mm)4
    Související
    • Hlavní materiálPC/ABS
    • Vedlejší materiálElektronické & optické součásti
    • Navrženo vItálie
    • Vyrobeno vItálie
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectOsvětlení - Záchrana a zabezpečení
    • Klasifikace IFCUchycení světla
    • Kód ETIMEC001957
    • Název ETIMEmergency luminaire
    • Číslo OmniClass23-35 47 13
    • Název OmniClassEmergency Lighting

    Dostupnost regionu

    Evropa Asie Oceánie Jižní Amerika Afrika Severní Amerika