Publikovat produkty
SWING - Emergency signalling luminaire
SWING - Emergency signalling luminaire
SWING - Emergency signalling luminaire
SWING - Emergency signalling luminaire
SWING - Emergency signalling luminaire
    Linergy

    SWING - Emergency signalling luminaire

    LED Emergency signalling luminaires Anodized aluminum casing obtained from a solid block Suspended on two steel cables High thickness panel with uniform luminosity
    Specifikace
    • TECHNICAL FEATURES Viewing distance: 30 m It can be used to use it in N/M (Non Maintained) mode High-visibility panel PVC pictograms supplied as standard Compliant with european standards EN 60598-1, EN 60598-2-22, EN 1838 Photobiological risk compliant with EN 62471 INSTALLATION Swing can be installed suspended from ceilings or recessed on false ceilings (based on the selected model) It can be used as single or double face by choosing the desired pictograms (included)
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaswing
    • Skupina výrobkůSignalling luminaires
    • Skupina produktůSignalling luminaires
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2022-10-03
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)188
    • Šířka (mm)300
    • Hloubka (mm)15
    Související
    • Hlavní materiálHliník
    • Vedlejší materiálElektronické & optické součásti
    • Navrženo vItálie
    • Vyrobeno vItálie
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectOsvětlení - Záchrana a zabezpečení
    • Klasifikace IFCUchycení světla
    • Kód ETIMEC001955
    • Název ETIMSign luminaire
    • Číslo OmniClass23-35 47 15
    • Název OmniClassExit Illuminated Signs

    Dostupnost regionu

    Evropa Asie Oceánie Jižní Amerika Afrika Severní Amerika