Publikovat produkty
VIALED EVO - Emergency lighting luminaire
VIALED EVO - Emergency lighting luminaire
VIALED EVO - Emergency lighting luminaire
    Linergy

    VIALED EVO - Emergency lighting luminaire

    LED Emergency lighting luminaire Recessed on false ceilings Available in three formats (round shape Ø 85 mm, round shape Ø 68 mm, square shape 59x59 mm) Metal gear in white or grey color Studied for standard height applications High lighting peformances Includes symmetrical and asymmetrical optics
    Specifikace
    • TECHNICAL FEATURES High-brightness LED Patented optics Lens studied to optimise the luminous flux Metal gear available in white or grey Installation on surfaces that are normally flammable Compliant to European standards EN 60598-1, EN 60598-2-22 INSTALLATION Vialed Evo can be installed recessed on false ceilings. It can also be installed on ceilings using optional accessories (compatible only with Ø 85 mm luminaires)
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotavialed-evo
    • Skupina výrobkůEmergency luminaires
    • Skupina produktůVialed emergency luminaires
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2022-10-03
    • Číslo vydání1
    Související
    • Hlavní materiálKov
    • Vedlejší materiálElektronické & optické součásti
    • Navrženo vItálie
    • Vyrobeno vItálie
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectOsvětlení - Záchrana a zabezpečení
    • Klasifikace IFCUchycení světla
    • Kód ETIMEC001957
    • Název ETIMEmergency luminaire
    • Číslo OmniClass23-35 47 13
    • Název OmniClassEmergency Lighting

    Dostupnost regionu

    Evropa Asie Oceánie Jižní Amerika Afrika Severní Amerika