Publikovat produkty
VIALED EVO MINI BOX - Emergency lighting luminaire
VIALED EVO MINI BOX - Emergency lighting luminaire
    Linergy

    VIALED EVO MINI BOX - Emergency lighting luminaire

    LED Emergency lighting luminaire Ceiling mount Vialed Evo ceiling version Studied for standard height applications High lighting performances Includes symmetrical and asymmetrical optics
    Specifikace
    • TECHNICAL FEATURES High-brightness LED Patented optics Lens studied to optimise the luminous flux Installation on surfaces that are normally flammable Compliant to European standards EN 60598-1, EN 60598-2-22 INSTALLATION Vialed Evo Mini Box can be installed on ceilings.
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotavialed-evo-mini-box
    • Skupina výrobkůEmergency luminaires
    • Skupina produktůVialed emergency luminaires
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2022-10-03
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)130
    • Šířka (mm)130
    • Hloubka (mm)40
    Související
    • Hlavní materiálPC/ABS
    • Vedlejší materiálElektronické & optické součásti
    • Navrženo vItálie
    • Vyrobeno vItálie
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectOsvětlení - Záchrana a zabezpečení
    • Klasifikace IFCUchycení světla
    • Kód ETIMEC001957
    • Název ETIMEmergency luminaire
    • Číslo OmniClass23-35 47 13
    • Název OmniClassEmergency Lighting

    Dostupnost regionu

    Evropa Asie Oceánie Jižní Amerika Afrika Severní Amerika