Publikovat produkty
VIALED HIGH - Emergency lighting luminaire
VIALED HIGH - Emergency lighting luminaire
VIALED HIGH - Emergency lighting luminaire
VIALED HIGH - Emergency lighting luminaire
    Linergy

    VIALED HIGH - Emergency lighting luminaire

    LED Emergency lighting luminaire Recessed on false ceilings Available in two formats (round shape Ø 85 mm, round shape Ø 68 mm) Metal gear in white or grey color Studied for high ceilings applications (over 10 m) High lighting performances Includes symmetrical and asymmetrical optics
    Specifikace
    • TECHNICAL FEATURES High-brightness LED Lens studied to optimise the luminous flux Metal gear available in white or grey Installation on surfaces that are normally flammable Compliant to European standards EN 60598-1, EN 60598-2-22 INSTALLATION Vialed High can be installed recessed on false ceilings. It can also be installed on ceilings using optional accessories (compatible only with Ø 85 mm luminaires)
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotavialed-high
    • Skupina výrobkůEmergency luminaires
    • Skupina produktůVialed emergency luminaires
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2022-10-03
    • Číslo vydání1
    Související
    • Hlavní materiálKov
    • Vedlejší materiálElektronické & optické součásti
    • Navrženo vItálie
    • Vyrobeno vItálie
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectOsvětlení - Záchrana a zabezpečení
    • Klasifikace IFCUchycení světla
    • Kód ETIMEC001957
    • Název ETIMEmergency luminaire
    • Číslo OmniClass23-35 47 13
    • Název OmniClassEmergency Lighting

    Dostupnost regionu

    Evropa Asie Oceánie Jižní Amerika Afrika Severní Amerika