Publikovat produkty
VIALED IP65 - Emergency lighting luminaire
VIALED IP65 - Emergency lighting luminaire
VIALED IP65 - Emergency lighting luminaire
    Linergy

    VIALED IP65 - Emergency lighting luminaire

    LED Emergency lighting luminaire Recessed on false ceilings 2 LEDs for an even higher luminous flux Metal gear in white or grey color Includes symmetrical and asymmetrical optics
    Specifikace
    • TECHNICAL FEATURES 2 LEDs with the highest light efficiency Patented optics Colour temperature 4000K Available in white and grey IP65 spotlight, IP20 electronic module Installation on surfaces that are normally flammable Compliant with European standards EN 60598-1, EN 60598-2-22 INSTALLATION Vialed IP65 can be installed recessed on false ceilings. It can also be installed on ceilings, with optional accessories.
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotavialed-ip65
    • Skupina výrobkůEmergency luminaires
    • Skupina produktůVialed emergency luminaires
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2022-10-03
    • Číslo vydání1
    Související
    • Hlavní materiálKov
    • Vedlejší materiálElektronické & optické součásti
    • Navrženo vItálie
    • Vyrobeno vItálie
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectOsvětlení - Záchrana a zabezpečení
    • Klasifikace IFCUchycení světla
    • Kód ETIMEC001957
    • Název ETIMEmergency luminaire
    • Číslo OmniClass23-35 47 13
    • Název OmniClassEmergency Lighting

    Dostupnost regionu

    Evropa Asie Oceánie Jižní Amerika Afrika Severní Amerika