Publikovat produkty
VIALED TEK - Emergency lighting luminaire
Linergy

VIALED TEK - Emergency lighting luminaire

LED Emergency lighting luminaire Recessed on false ceilings Gear in self-estinguishing polycarbonate diameter 68 mm Studied for standard height applications Includes symmetrical and asymmetrical optics
Specifikace
  • TECHNICAL FEATURES High-brightness LED Patented optics Lens studied to optimise the luminous flux Gear in self-estinguishing polycarbonate available in white Installation on surfaces that are normally flammable Compliant to European standards EN 60598-1, EN 60598-2-22 INSTALLATION Vialed Tek can be installed recessed on false ceilings.
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotavialed-tek
  • Skupina výrobkůEmergency luminaires
  • Skupina produktůVialed emergency luminaires
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2022-10-03
  • Číslo vydání1
Související
  • Hlavní materiálKov
  • Vedlejší materiálElektronické & optické součásti
  • Navrženo vItálie
  • Vyrobeno vItálie
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectOsvětlení - Záchrana a zabezpečení
  • Klasifikace IFCUchycení světla
  • Kód ETIMEC001957
  • Název ETIMEmergency luminaire
  • Číslo OmniClass23-35 47 13
  • Název OmniClassEmergency Lighting

Dostupnost regionu

Evropa Asie Oceánie Jižní Amerika Afrika Severní Amerika