Publikovat produkty
VIALED TUBE - Emergency lighting luminaire
VIALED TUBE - Emergency lighting luminaire
    Linergy

    VIALED TUBE - Emergency lighting luminaire

    LED Emergency lighting luminaire Aluminum casing design Available with lenses for standard or high ceilings High lighting performances Symmetrical and asymmetrical lenses included
    Specifikace
    • TECHNICAL FEATURES High-efficiency lighting LED Patented optics Lens optimized for best luminous flux Maximum battery recharge time: 12h Compliant with European standards EN 60598-1, EN 60598-2-22 INSTALLATION Vialed Tube can be installed on ceilings. It can also be installed in suspension, using optional accessories.
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotavialed-tube
    • Skupina výrobkůEmergency luminaires
    • Skupina produktůVialed emergency luminaires
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2022-10-03
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)237
    Související
    • Hlavní materiálHliník
    • Vedlejší materiálElektronické & optické součásti
    • Navrženo vItálie
    • Vyrobeno vItálie
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectOsvětlení - Záchrana a zabezpečení
    • Klasifikace IFCUchycení světla
    • Kód ETIMEC001957
    • Název ETIMEmergency luminaire
    • Číslo OmniClass23-35 47 13
    • Název OmniClassEmergency Lighting

    Dostupnost regionu

    Evropa Asie Oceánie Jižní Amerika Afrika Severní Amerika