Publikovat produkty
LP 5 - System 10 - Dicke 12 cm
LP 5 - System 10 - Dicke 12 cm
LP 5 - System 10 - Dicke 12 cm
LP 5 - System 10 - Dicke 12 cm
LP 5 - System 10 - Dicke 12 cm
LP 5 - System 10 - Dicke 12 cm
LP 5 - System 10 - Dicke 12 cm
    Lithonplus

    LP 5 - System 10 - Dicke 12 cm

    There is a German and French product description. Please change the language for this information.
    Specifikace
    • Formats (length x width):
      30 x 15 cm
      40 x 20 cm
      40 x 40 cm
      45 x 15 cm

      There is a German and French product specification. Please change the language for this information.

    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotalp-5_system-10_12cm
    • Skupina výrobkůflooring
    • Skupina produktůPavement
    • TypStavební Materiál
    • Datum zveřejnění2019-01-11
    • Číslo vydání1
    • Hloubka (mm)120
    Související
    • Hlavní materiálBeton
    • Navrženo vNěmecko
    • Vyrobeno vNěmecko
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectStavební materiály - Dlažba & Kameny
    • Klasifikace IFCFloor
    • Název UNSPSCPaving blocks
    • Kód UNSPSC30171701
    • Kód Uniclass 2015Pr_25_93_60_17
    • Popis Uniclass 2015Concrete paving blocks
    • Kód CSI MasterFormat 201432 13 13
    • Název CSI MasterFormat 2014Concrete Paving
    • Číslo OmniClass23-11 21 00
    • Název OmniClassPavements
    • Kód CSI UniFormat IIB1010
    • Název CSI UniFormat IIFloor Construction

    Dostupnost regionu

    Evropa
    Francie
    Německo
    Polsko
    Rakousko
    Švýcarsko