Publikovat produkty
OmniBord® Plus - Einstiegshöhe 16
OmniBord® Plus - Einstiegshöhe 16
OmniBord® Plus - Einstiegshöhe 16
OmniBord® Plus - Einstiegshöhe 16
    Lithonplus

    OmniBord® Plus - Einstiegshöhe 16

    There is a German product description. Please change the language for this information.

    Specifikace
    • There is a German product description. Please change the language for this information.

    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaomnibord-plus-eh16
    • Skupina výrobkůflooring
    • Skupina produktůKerbstones
    • TypStavební Materiál
    • Datum zveřejnění2024-07-30
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)310
    • Šířka (mm)430
    • Hloubka (mm)1000
    Související
    • Hlavní materiálBeton
    • Navrženo vNěmecko
    • Vyrobeno vNěmecko
    • Čistá hmotnost (kg)280
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectStavební materiály - Dlažba & Kameny
    • Klasifikace IFCFloor
    • Kód Uniclass 2015Pr_25_93_60_17
    • Popis Uniclass 2015Concrete paving blocks
    • Kód CSI MasterFormat 201432 13 13
    • Název CSI MasterFormat 2014Concrete Paving
    • Číslo OmniClass23-11 21 00
    • Název OmniClassPavements

    Dostupnost regionu

    Evropa
    Francie
    Německo
    Polsko
    Rakousko
    Švýcarsko