Publikovat produkty
Frame/lid UFH 550 UTV
LK

Frame/lid UFH 550 UTV

LK Underfloor Heating is the perfect choice for new builds and renovation. We offer complete solutions for outdoor rooms, single rooms, and renovation requiring a low installation height. We have developed and refined our underfloor heating system to make it even more comfortable, safe and economical with minimum environmental impact, as well as easy to install.
Specifikace
  • LK Frame/hatch UFH UTV is designed for use with LK Manifold Cabinet UFH and LK Shunt Cabinet UFH when these cabinets are surface-mounted on a wall. LK Frame/hatch UFH UTV butts up edge to edge with the outsides of the cabinet. The hatch is fitted with a screwdriver latch on delivery, and a key latch is also available as an accessory.
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnota2434681
  • Skupina výrobkůLK Floor Heating
  • Skupina produktůCabinets
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2018-05-22
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)700
  • Šířka (mm)550
  • Hloubka (mm)26
Související
  • Hlavní materiálKov
  • Vedlejší materiálPolyester
  • Navrženo vŠvédsko
  • Vyrobeno vŠvédsko
  • Čistá hmotnost (kg)4.7
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectHVAC - VZT
  • Klasifikace IFCVybavení nábytkem
  • Název UNSPSCDoors for heating equipment
  • Kód UNSPSC40101832
  • Kód Uniclass 2015Ss_60_40_37
  • Popis Uniclass 2015Heating systems
  • Číslo OmniClass23-33 15 00
  • Název OmniClassHVAC Heating Units