Publikovat produkty
LK 321 MultiFill®
LK

LK 321 MultiFill®

LK 321 MultiFill® is a compact combination valve for easy filling of solar systems. The valve's compact design makes it easy to install even in tight spaces.

Two M 1" connections with surface for connection with flange, eg. 299189 see accessories. Two filling valves M ¾".

The valve requires no maintenance but the installation should be
checked regularly.

Specifikace
    • Working temperature: Min. -20 °C/Max. 120 °C (160 °C briefly)
    • Max. working pressure: 1,0 MPa (10 bar)
    • Media: Water - Glycol mixture max. 50%
    • Thread standard :G - male thread, ISO 228/1
    • Material, valve body: Brass EN 12165 CW617N
    • Material, sealing: PTFE
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotalk_321_multifill
  • Skupina výrobkůLK Armatur
  • Skupina produktůFilling Valve
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2022-04-06
  • Číslo vydání1
Související
  • Hlavní materiálMosaz
  • Navrženo vŠvédsko
  • Vyrobeno vŠvédsko
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectInstalace - Ventily
  • Klasifikace IFCVentil
  • Název UNSPSCValves
  • Kód UNSPSC401416
  • Kód Uniclass 2015Ss_60_40_37
  • Popis Uniclass 2015Heating systems
  • Kód CSI MasterFormat 201423 00 00
  • Název CSI MasterFormat 2014Heating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
  • Číslo OmniClass23-27 31 00
  • Název OmniClassValves
  • Kód CSI UniFormat IID30
  • Název CSI UniFormat IIHVAC