Publikovat produkty
LK 551 HWC CirculationKit
LK

LK 551 HWC CirculationKit

LK 551 HWC CirculationKit is an accessory for LK 551 HydroKit HWC. The accessory is installed when there is no connection for recirculated water in the tank. It is installed on the hot water connection.

Using a pipe-in-pipe solution with a 1.5-metre Pex pipe, the return of recirculated water can be adjusted to a correct level to prevent the stratification in the tank from being destroyed.

Supplied with 2x insulated stainless steel pipes, valve and Pex pipe 8x1 length 1.5m.

Specifikace
    • Working temperature: Min. 5 °C/Max. 95 °C
    • Max. working pressure: 0.6 MPa (6 bar)
    • Stainless steel pipe: EN 1008-3-14404 (AISI316L)
    • Pex: PE-Xc - PE-HD without EVOH Barrier
    • T-pipe: Cuphin

Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotalk_551_hwc_circulationkit
  • Skupina výrobkůLK Armatur
  • Skupina produktůValves for Water Heating
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2022-08-04
  • Číslo vydání1
Související
  • Hlavní materiálMosaz
  • Navrženo vŠvédsko
  • Vyrobeno vŠvédsko
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectInstalace - Ventily
  • Klasifikace IFCVentil
  • Název UNSPSCValves
  • Kód UNSPSC401416
  • Kód Uniclass 2015Ss_40_15_75_75
  • Popis Uniclass 2015Sanitary accessory systems
  • Číslo OmniClass23-27 31 29
  • Název OmniClassMixing Valves
  • Kód CSI UniFormat IID20
  • Název CSI UniFormat IIPLUMBING