Publikovat produkty
LK 821 ThermoVar® - Compression fitting
LK

LK 821 ThermoVar® - Compression fitting

LK 821 ThermoVar® 3-way thermic zone valve is designed to change the direction of flow of the media in heating systems. The valve is controlled by the temperature of the media. With an LK 821 ThermoVar® installed in, for example, a solar heating system an optimal stratification in the storage tank is obtained.

LK 821 can be equipped with an insulation - see under ­Accessories. For more information, please see the product sheet for insulations.

The valve can be mounted at any angle. LK 821 ThermoVar® can easily be adapted for right- or left-hand mounting.

Specifikace
    • Opening temperature: 45 °C, 55 °C, 61 °C, 66 °C, 72 °C or 80 °C
    • Working temperature: (45 °C - 55 °C) Min. 5 °C/Max. 95 °C, (61 °C - 80 °C) Min. 5 °C/Max. 110 °C
    • Ambient temperature: Min. 5 °C/Max. 60 °C
    • Max. working pressure: 1.0 MPa (10 bar)
    • Max. differential pressure: 50 kPa (0.5 bar)
    • Media: Water - Glycol mixture max. 50%
    • Thread standard: Rp - female thread, G - male thread
    • Material, valve body: Brass EN 12165 CW617N
    • Material, external cover: Brass EN 12165 CW617N
    • Material, sealing: EPDM
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotalk_821_thermovar_compression_fitting
  • Skupina výrobkůLK Armatur
  • Skupina produktůThermic Valves & Check valves
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2021-09-15
  • Číslo vydání1
Související
  • Hlavní materiálMosaz
  • Navrženo vŠvédsko
  • Vyrobeno vŠvédsko
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectInstalace - Ventily
  • Klasifikace IFCVentil
  • Název UNSPSCValves
  • Kód UNSPSC401416
  • Kód Uniclass 2015Ss_60_40_37
  • Popis Uniclass 2015Heating systems
  • Kód CSI MasterFormat 201426 00 00
  • Název CSI MasterFormat 2014Electrical
  • Číslo OmniClass23-27 31 00
  • Název OmniClassValves
  • Kód CSI UniFormat IID30
  • Název CSI UniFormat IIHVAC