Publikovat produkty
LK 842 ThermoMix® P - Compression fitting
LK

LK 842 ThermoMix® P - Compression fitting

LK 842 ThermoMix® P is a 4-way mixing valve for mounting on heating boilers.

LK 842 ThermoMix® P is suitable for motorization.

The valve can be mounted at any angle. LK 842 ThermoMix® P can easily be adapted for right- or left-hand mounting.

Specifikace
    • Working temperature: Min. 5 °C/Max. 110 °C (120 °C briefly)
    • Ambient temperature: Min. 5 °C/Max. 60 °C
    • Max. working pressure: 1 MPa (10 bar)
    • Max. differential pressure: 50 kPa (0,5 bar)
    • Leakage: < 1,5% of Kvs at 50 kPa
    • Angle of rotation: 90°
    • Torque: < 1 Nm 
    • Media 1: Water - Glycol mixture max. 50%
    • Media 2: Water - Ethanol mixture max. 30%
    • Thread standard: G - male thread
    • Material, valve body: Brass EN 1982 CB753S
    • Material, internal cover: PPS Composite
    • Material, external cover: Aluminium
    • Material, slide/spindle: Brass EN 12165 CW617N
    • Material, sealing: EPDM
    • Spindle sealing: Two O-rings


    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotalk_842_thermomix_P_compression_fitting
    • Skupina výrobkůLK Armatur
    • Skupina produktůMixing Valves
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2022-08-04
    • Číslo vydání1
    Související
    • Hlavní materiálMosaz
    • Navrženo vŠvédsko
    • Vyrobeno vŠvédsko
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectInstalace - Ventily
    • Klasifikace IFCVentil
    • Název UNSPSCValves
    • Kód UNSPSC401416
    • Kód Uniclass 2015Ss_60_40_37
    • Popis Uniclass 2015Heating systems
    • Číslo OmniClass23-27 31 29
    • Název OmniClassMixing Valves
    • Kód CSI UniFormat IID30
    • Název CSI UniFormat IIHVAC