Publikovat produkty
LK 933 MultiConnection - Male / female / Rotating nut
LK

LK 933 MultiConnection - Male / female / Rotating nut

LK MultiConnections are a series of fittings for easy installation.
Connections with fixed threads are designed for LK Armatur systems with O-ring seals (not M 1”).

Flat surfaces are sealed with fibre gaskets.

See accessories for suitable fibre gaskets.

Specifikace
    • Working temperature: Min -20 °C/Max 120 °C
    • Max. working pressure: 1.6 MPa (16 bar)
    • Media: Water - Glycol mixture max. 50%
    • Thread standard: Rp - female thread, G - male thread
    • Material, valve body: DZR Brass EN 12165 CW625N
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotalk_933_multiconnection_male_female_rotating_nut-copy
  • Skupina výrobkůLK Armatur
  • Skupina produktůCouplings
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2022-08-04
  • Číslo vydání1
Související
  • Hlavní materiálMosaz
  • Navrženo vŠvédsko
  • Vyrobeno vŠvédsko
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectInstalace - Ventily
  • Klasifikace IFCVentil
  • Název UNSPSCValves
  • Kód UNSPSC401416
  • Kód Uniclass 2015Ss_60_40_37
  • Popis Uniclass 2015Heating systems
  • Kód CSI MasterFormat 201423 00 00
  • Název CSI MasterFormat 2014Heating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
  • Číslo OmniClass23-27 31 00
  • Název OmniClassValves
  • Kód CSI UniFormat IID30
  • Název CSI UniFormat IIHVAC