Publikovat produkty
LK HydronicGroup C/C 90 Cooling - Pump group for passive cooling
LK

LK HydronicGroup C/C 90 Cooling - Pump group for passive cooling

LK HydronicGroup is a complete pump group that is suitable for cooling systems where mixed supply is desirable.

LK HydronicGroup comprises a high efficient circulation pump, insulation, wall mounting bracket and two ball valves with thermometer. In the model where mixed supply is desired, a three-way mixing valve is included.

Specifikace
    • Voltage: 230 VAC 50/60 Hz
    • Power consumption: 10-75 W, depending on pump speed
    • Working temperature: Min. -15 °C
      Supply temperature: Min. 5 °C
    • Ambient temperature: Min. 5 °C/Max. 58 °C
    • Max. working pressure: 1.0 MPa (10 bar)
    • Leakage: < 0,2% of Kvs at 100 kPa
    • Media 1: Water - Glycol mixture max. 50% 
    • Thread standard: Rp - female thread
    • Circulating pumps: Wilo PARA 15-130/8-75/SC-9
    • Material, valve body: Brass EN 12165 CW617N
    • Other data: Cooling efficiency: 7 kW (ΔT 10 °C 10 l/min.)
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotalk_hydronicgroup_C_C_90_Cooling
  • Skupina výrobkůLK Armatur
  • Skupina produktůPump Groups
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2022-04-06
  • Číslo vydání1
Související
  • Hlavní materiálMosaz
  • Navrženo vŠvédsko
  • Vyrobeno vŠvédsko
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectInstalace - Ventily
  • Klasifikace IFCVentil
  • Název UNSPSCValves
  • Kód UNSPSC401416
  • Kód Uniclass 2015Ss_60_40_37
  • Popis Uniclass 2015Heating systems
  • Kód CSI MasterFormat 201423 00 00
  • Název CSI MasterFormat 2014Heating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
  • Číslo OmniClass23-27 31 00
  • Název OmniClassValves
  • Kód CSI UniFormat IID30
  • Název CSI UniFormat IIHVAC