Publikovat produkty
Extra strong dock bumpers
Extra strong dock bumpers
Extra strong dock bumpers

    Extra strong dock bumpers

    The extra strong dock bumper from Loading systems is a durable armoured bumper for demanding applications.

    Features: 

    • Suitable for intensive use of dock; 
    • Available in two sizes or in combined set; 
    • Wear-resistant; 
    • Deliverable in galvanised finish.
    Specifikace
    • The ES dock bumper is built from a 8 mm steel base assembly, a standard rubber bumper block and a 10 mm bent armour plate. These dock bumpers are suitable for dock levellers with a hinged or telescopic lip.

      The ES dock bumper is pre-assembled and can be ordered in galvanised finish.

      No rights may be derived from the BIM models.

    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotadock-bumpers-extra-strong
    • Skupina výrobkůLoading bay accessories
    • Skupina produktůDock bumpers
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2018-05-15
    • Číslo vydání1
    Související
    • Hlavní materiálOcel galvanizovaná
    • Vedlejší materiálGuma
    • Navrženo vNizozemsko
    • Vyrobeno vČeská republika
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectKonstrukce - Jiné
    • Kód CSI MasterFormat 201411 13 13
    • Název CSI MasterFormat 2014Loading Dock Bumpers
    • Číslo OmniClass23-23 23 11
    • Název OmniClassLoading Dock Bumpers Seals

    Dostupnost regionu

    Evropa Asie Afrika Jižní Amerika Oceánie Severní Amerika