Publikovat produkty
Mandoor
Mandoor
Mandoor

    Mandoor

    A mandoor allows you to separate traffic into pedestrians and vehicles, like forklift trucks. This makes not only the work environment safer, mandoors can also allow truck drivers to enter the building. By placing the mandoor, in combination with dock stairs, makes it easy to enter the building from the loading yard.

    Specifikace
    • The construction of the man-door is equal to that of the sectional door and matching.

      Standard Specifications

      • Completely assembled, can be mounted directly onto the assembly frame
      • Frame, consisting of steel anodized profiles
      • Brush 25 mm on the bottom
      • Lock including catch bolt and deadbolt
      • Inner and outer door handle including cylinder shields
      • Euro profile cylinder including three keys
      • Rubber sealing
      • The standard frame is 1000x 2000mm (WxH), which implies that the free passage measurements are as follows:
        - Free passage width = 870 mm
        - Free passage height = 1935 mm (minimum)

      No rights may be derived from the BIM models.

    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaexternal-mandoor
    • Skupina výrobkůIndustrial doors
    • Skupina produktůMandoors
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2018-05-15
    • Číslo vydání1
    Související
    • Hlavní materiálHliník
    • Vedlejší materiálOcel galvanizovaná
    • Navrženo vČeská republika
    • Vyrobeno vČeská republika
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectDveře - Kyvné Dveře
    • Klasifikace IFCDveře
    • Název UNSPSCSwing door
    • Kód UNSPSC30171511
    • Kód Uniclass 2015Ac_15_50_25
    • Popis Uniclass 2015Doors, windows and glazing surveying
    • Kód CSI MasterFormat 201408 10 00
    • Název CSI MasterFormat 2014Doors and Frames
    • Číslo OmniClass23-17 11 13
    • Název OmniClassMetal Doors
    • Kód CSI UniFormat IIB2030
    • Název CSI UniFormat IIExterior Doors

    Dostupnost regionu

    Evropa Asie Afrika Jižní Amerika Oceánie Severní Amerika