Číslo položky: | 4311-16-TT021SS |
---|---|
Výrobce: | Logiwaste |
Kategorie produktu: | Pipe Systems |
Skupina produktu: | Straight pipes |
Šířka (mm): | 13500 |
Výška (mm): | 500 |
Datum publikování: | 2020-02-06 |
Číslo vydání: | 1 |
Typ: | Objekt |
Logiwaste straight pipes are made from welded mild steel tubes in different steel qualities. The straight pipes are as far as possible designed and selected to have a fix internal diameter to eliminate the sharp edges formed between connected pipes of different diameters.
The welded steel straight pipes used in Logiwaste’s pipe systems are designed to minimize the wear of the bags being transported as well as the wear on the tubes, resulting in a long-life, reliable pipe system.
Search: Waste, waste management, waste collection, AWCS, automatic waste collection, vacuum waste collection, laundry collection, pneumatic waste collection, vacuum transport, waste inlets, container
Produktu - url: | https://www.logiwaste.com/en/ |
---|---|
Instrukce k instalaci: | |
COBie Product Data Sheet: | |
Certifikace produktu: | |
Technický popis: | |
Instruktážní video: | |
GTIN kód: |
QR kód obsahuje statickou adresu URL níže a vrátí vás zpět na tuto stránku, pokud bude nasnímán zařízením jako je iPhone nebo smartphone
https://www.bimobject.com/cs/logiwaste/product/4311-16-tt021ss
Materiál hlavní: | Steel |
---|---|
Sekundární materiál: | |
Navrženo: | Sweden |
Vyrobeno: |
BIMobject kategorie: | Projektová příprava a infrastruktura - Waste |
---|
BIMobject®