Publikovat produkty
Interoir Linear Metal Ceiling Systems - Endura Linear (Direct Mount)
Interoir Linear Metal Ceiling Systems - Endura Linear (Direct Mount)
Interoir Linear Metal Ceiling Systems - Endura Linear (Direct Mount)
Interoir Linear Metal Ceiling Systems - Endura Linear (Direct Mount)
Interoir Linear Metal Ceiling Systems - Endura Linear (Direct Mount)
Interoir Linear Metal Ceiling Systems - Endura Linear (Direct Mount)

    Interoir Linear Metal Ceiling Systems - Endura Linear (Direct Mount)

    Longboard’s Endura Ceiling System: Sleek, Acoustically Smart Design

    Made from 100% extruded architectural aluminum, Longboard’s Endura tongue & groove planks offer a premium solution for creating visually stunning and durable linear ceilings. With multiple plank profiles, finishes, and optional perforation paired with Soundtex scrim, Endura delivers both striking aesthetics and superior acoustic performance.

    This non-combustible, VOC-free, and corrosion-resistant system is engineered for quick, precise installation and long-term reliability. Suitable for both conventionally framed and approved suspended ceiling structures from heavy-duty T-grids to struts, it performs in all seismic categories. Available in 12-foot or 24-foot lengths, Endura can be easily fabricated on-site or in a prefabrication facility to perfectly suit your project requirements.

    Specifikace
    • V-Groove Planks

      • 2½" — 12': 3V.145 | 24': — | 12' Perf: 3VP.145 | 24' Perf: —
      • 4" — 12': 4V.145 | 24': 4V.289 | 12' Perf: — | 24' Perf: —
      • 6" — 12': 6V.145 | 24': 6V.289 | 12' Perf: 6VP.145 | 24' Perf: 6VP.289

      Smooth Planks

      • 2½" — 12': 3V.145 | 24': — | 12' Perf: 3VP.145 | 24' Perf: —
      • 4" — 12': 4V.145 | 24': 4V.289 | 12' Perf: — | 24' Perf: —
      • 6" — 12': 6V.145 | 24': 6V.289 | 12' Perf: 6VP.145 | 24' Perf: 6VP.289

      Channel Planks

      • 2½" — 12': 3V.145 | 24': — | 12' Perf: 3VP.145 | 24' Perf: —
      • 4" — 12': 4V.145 | 24': 4V.289 | 12' Perf: — | 24' Perf: —
      • 6" — 12': 6V.145 | 24': 6V.289 | 12' Perf: 6VP.145 | 24' Perf: 6VP.289

      Accessories

      • 2½" — 12': 3V.145 | 24': — | 12' Perf: 3VP.145 | 24' Perf: —
      • 4" — 12': 4V.145 | 24': 4V.289 | 12' Perf: — | 24' Perf: —
      • 6" — 12': 6V.145 | 24': 6V.289 | 12' Perf: 6VP.145 | 24' Perf: 6VP.289

      Acoustical Soundtex® Scrim

      • 6" V-Groove Plank — 12': 6VPA.145 | 24': 6VPA.289
      • 6" Smooth Plank — 12': 6PSPPA.145 | 24': 6PSPPA.289
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotainteroir-linear-metal-ceiling-systems-endura-linear-direct-mount
    • Skupina výrobkůMetal Ceiling Systems
    • Skupina produktůLinear Planks, Direct Mount
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2026-10-14
    • Číslo vydání1
    Související
    • Hlavní materiálHliník
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectStěny - Opláštění
    • Kód CSI MasterFormat 201409 54 23
    • Název CSI MasterFormat 2014Linear Metal Ceilings
    • Číslo OmniClass23-15 15 11 11
    • Název OmniClassMetal Wall Cladding Sections
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
    Knihovna produktů BIMobject

    Design App pro Revit

    Načtěte rodiny přímo do svého modelu Revit jedním kliknutím

    Získejte místo pro snadnější přístup k novým objektům, ukládejte své rodiny Revit a spolupracujte se svým týmem.

    • ZaškrtnutíPracujte přímo s objekty BIM vedle Revitu
    • Zaškrtnutí 2 GB cloudové úložiště – ukládejte svůj obsah Revitu
    • Zaškrtnutí Získejte posouzení životního cyklu (A1–A3) uhlíku zabudovaného přímo z Revitu